Publicar produtos
MoonWake Vanity unit for furniture washbasin 800/500
MoonWake Vanity unit for furniture washbasin 800/500
    hansgrohe

    MoonWake Vanity unit for furniture washbasin 800/500

    Traduzido por Google,
    Móvel MoonWake Vanity para lavatório de móveis 800/500
    Especificação
    • Surfaces: - 54100467 Light Grey Specification: • material body: medium density fiberboard (MDF), plywood • material front: medium density fiberboard (MDF) • with non-slip mat in the first drawer • 2 drawers • opening type: pull-out • with handle • material handles: aluminium • SoftClose, for gentle closing • with space saving siphon • material base frame: metal • height-adjustable legs • accent colour: matt black • floor standing • suitable for furniture washbasin • cover, unopenable • washbasin must be ordered separately
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única54100CHN
    • Familia de productoVanity unit
    • Grupo de produtosMoonWake
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)865
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)45.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Ásia