Publicar produtos
Xelu Q Tall cabinet High Gloss White 400/350, door hinge left
Xelu Q Tall cabinet High Gloss White 400/350, door hinge left
    hansgrohe

    Xelu Q Tall cabinet High Gloss White 400/350, door hinge left

    Traduzido por Google,
    Armário alto Xelu Q High Gloss White 400/350, dobradiça da porta esquerda
    Especificação
    • Surfaces: - 54135000 Chrome - 54135670 Matt Black - 54135700 Matt White Specification: • door hinge: left • with integrated handle bar • opening type: door • material handles: aluminium
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única54135XXX
    • Familia de productoBathroom vanity
    • Grupo de produtosXelu Q
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)36.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings