Publicar produtos
54258XXX Xilesa E Vanity unit 680/470 with 2 drawers for wash basin
54258XXX Xilesa E Vanity unit 680/470 with 2 drawers for wash basin
54258XXX Xilesa E Vanity unit 680/470 with 2 drawers for wash basin
    hansgrohe

    54258XXX Xilesa E Vanity unit 680/470 with 2 drawers for wash basin

    Traduzido por Google,
    Móvel de lavatório Xilesa E 680/470 com 2 gavetas para lavatório
    Especificação
    • Surfaces: - 54258550 Cashmere Oak - 54258700 Matt White - 54258760 Slate Matt Grey - 54258780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: full pull-out • 2 drawers • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • washbasin must be ordered separately • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única54258XXX
    • Familia de productoVanity unit
    • Grupo de produtosXilesa E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)620
    • Largura (mm)680
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)34.83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011382
    • Nome ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework