Publicar produtos
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
    hansgrohe

    54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right

    Traduzido por Google,

    Armário alto Xilesa E 400/200, dobradiça da porta direita

    Especificação
    • Surfaces: - 54286550 Cashmere Oak - 54286700 Matt White - 54286760 Slate Matt Grey - 54286780 Sand Matt Beige Specification: • consists of: tall cabinet, glass shelves, cover plate • material body: medium density fiberboard (MDF) • MoistureProof: durable and consistent material • material cover plate: medium density fiberboard (MDF) • with side handle gap • opening type: door • 1 door • door hinge: right, door hinge direction can be changed • SoftClose, for gentle closing • mounting condition: pre-mounted • with mounting material
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única54286XXX
    • Familia de productoBathroom vanity
    • Grupo de produtosXilesa E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1650
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)24.79
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework