Publicar produtos
54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console
54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console
54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console
54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console
    hansgrohe

    54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console

    Traduzido por Google,

    Móvel de toucador Xilesa E 1375/550 com 4 gavetas PushOpen para console

    Especificação
    • Surfaces: - 54306550 Cashmere Oak - 54306700 Matt White - 54306760 Slate Matt Grey - 54306780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • open via PushOpen function • opening type: full pull-out • 4 drawers • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • wash bowl/countertop basin ground and console must be ordered separatley • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única54306XXX
    • Familia de productoVanity unit
    • Grupo de produtosXilesa E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)620
    • Largura (mm)1375
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)62.71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011382
    • Nome ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework