Publicar produtos
RainDrain Installation set 1500 for shower drains finish sets
RainDrain Installation set 1500 for shower drains finish sets
    hansgrohe

    RainDrain Installation set 1500 for shower drains finish sets

    Traduzido por Google,
    Conjunto de instalação RainDrain 1500 para conjuntos de acabamento de ralos de chuveiro
    Especificação
    • Surfaces: - 56113181 null Specification: • consists of: Stainless Steel drain, height adjustment feet, tiling aid, pre-assembled sealing membrane, hair catcher • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única56113USA
    • Familia de productoConcealed basic set shower drains
    • Grupo de produtosRainDrain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)50
    • Largura (polegadas)178
    • Profundidade (polegadas)600
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)2.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniclassShower Drains
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures