Publicar produtos
Exafill Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
Exafill Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Exafill Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs

    Traduzido por Google,
    Exafill Conjunto completo de enchimento de banheira, desperdício e transbordamento para banheiras padrão
    Especificação
    • Surfaces: - 58123000 Chrome - 58123020 Polished Chrome - 58123130 Polished Bronze - 58123140 Brushed Bronze - 58123250 Brushed Gold Optic - 58123260 Brushed Chrome - 58123300 Polished Red Gold - 58123310 Brushed Red Gold - 58123330 Polished Black Chrome - 58123340 Brushed Black Chrome - 58123800 Stainless Steel Optic - 58123820 Brushed Nickel - 58123830 Polished Nickel - 58123930 Polished Brass - 58123950 Brushed Brass - 58123990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bath tub trap, basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left and right DN20
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única58123000
    • Familia de productoBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Grupo de produtosExafill
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)604
    • Largura (mm)594
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_45_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoWastewater and water mixer products
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Número OmniClass23-21 23 27
    • Título OmniclassResidential Waste Disposal Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures