Publicar produtos
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
    hansgrohe

    60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK

    Traduzido por Google,
    Tanque EluPura Original Q entrada inferior Reino Unido
    Especificação
    • Surfaces:

      - 60269450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • complies with type 2 according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l


    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60269XXX
    • Familia de productoTop mounted cisterns
    • Grupo de produtosEluPura Original
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)390
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)14.52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia