Publicar produtos
Xelu Q Washbasin 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
Xelu Q Washbasin 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xelu Q Washbasin 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean

    Traduzido por Google,
    Lavatório Xelu Q 1000/480 sem furo para torneira e transbordo, SmartClean
    Especificação
    • Surfaces: - 61038450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent coating • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • with waste set • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet • consists of: washbasin, waste set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única61038XXX
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosXelu Q
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures