Publicar produtos
Xuniva Q Undercounter basin 450/350 without tap hole with overflow, SmartClean
Xuniva Q Undercounter basin 450/350 without tap hole with overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xuniva Q Undercounter basin 450/350 without tap hole with overflow, SmartClean

    Traduzido por Google,
    Lavatório Xuniva Q Undercounter 450/350 sem furo para torneira com transbordo, SmartClean
    Especificação
    • Surfaces: - 61052450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 450 x 350 mm • installation type: undermount • with mounting material
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única61052XXX
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosXuniva Q
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)8.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia