Publicar produtos
61174XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean
hansgrohe

61174XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean

Traduzido por Google,
Urinol EluPura Original S com suprimento de água traseiro e saída inferior/traseira sem aro, SmartClean
Especificação
  • Surfaces: - 61174450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
Especificações técnicas
  • Ref.ª única61174XXX
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosEluPura Original
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)320
  • Profundidade (mm)310
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)21
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia