Publicar produtos
62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect

    Traduzido por Google,
    Urinol EluPura Original Q 600/300 com entrada de água superior e saída inferior/traseira sem aro, HygieneEffect
    Especificação
    • Surfaces:

      - 62011450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product
      • HygieneEffect - Glaze reduces bacterial growth (exclusively refers to the following bacteria: Escherichia coli ATCC 8739 and Salmonella enterica ATCC 13076 (test conducted according to ISO 22196: 2011-08))
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • rimless
      • water supply from the top
      • connection: wall
      • connection type: G ½
      • with mounting material

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única62011XXX
    • Familia de productoUrinals
    • Grupo de produtosEluPura Original
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)305
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)22.09
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals