Publicar produtos
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
    hansgrohe

    Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario

    Traduzido por Google,
    Misturador de banho Logis de 2 furos montado na borda com válvula desviadora e chuveiro de mão Vernis Blend Vario
    Especificação
    • Surfaces: - 71438000 Chrome - 71438670 Matt Black Specification: • consists of: 2-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose • 2 functions • centre distance: 180 mm • ceramic valves hot/ cold 90° • operating pressure from 0.2 bar • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN20 • connection type: G ¾
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71438XXX
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de produtosLogis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures