Publicar produtos
Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set
Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set
Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set
Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set
    hansgrohe

    Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set

    Traduzido por Google,
    Vernis Blend Misturador monocomando para lavatório 100 sem conjunto de resíduos
    Especificação
    • Surfaces: - 71580000 Chrome - 71580670 Matt Black Specification: • ComfortZone 100 • projection: 108 mm • spout height: 88 mm • spray type: normal spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71580XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosVernis Blend
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)143
    • Largura (mm)46
    • Profundidade (mm)131
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures