Publicar produtos
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
    hansgrohe

    Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set

    Traduzido por Google,
    Torneira de coluna Vernis Shape 70 com manípulo para água fria ou água pré-ajustada sem jogo de descarga
    Especificação
    • Surfaces: - 71592000 Chrome - 71592670 Matt Black Specification: • ComfortZone 70 • projection: 92 mm • spout height: 63 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71592XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosVernis Shape
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)112
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets