Publicar produtos
Talis S Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis S Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set

Traduzido por Google,
Talis S Monocomando para lavatório 100 com conjunto de descarga retrátil
Especificação
  • Surfaces: - 72020001 Chrome - 72020821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 96 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Especificações técnicas
  • Ref.ª única72020001
  • Familia de productoBasin mixers
  • Grupo de produtosTalis S
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)221
  • Largura (mm)51
  • Profundidade (mm)136
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures