Publicar produtos
Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Traduzido por Google,
Misturador para lavatório Talis S 3 furos 150 com conjunto de descarga de pop-up
Especificação
  • Surfaces: - 72130001 Chrome - 72130821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 128 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½ • connection dimension: DN15
Especificações técnicas
  • Ref.ª única72130001
  • Familia de productoBasin mixers
  • Grupo de produtosTalis S
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)188
  • Largura (mm)308
  • Profundidade (mm)183
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)2.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures