Publicar produtos
Rebris E Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
Rebris E Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
    hansgrohe

    Rebris E Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates

    Traduzido por Google,
    Rebris E Monocomando para banheira e duche Monotrou com 2 caudais
    Especificação
    • Surfaces: - 72437000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 140 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 18,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 18,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13,6 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for 2 flow rates • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: G ⅜ connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única72437XXX
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de produtosRebris E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)58
    • Profundidade (mm)169
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures