Publicar produtos
Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16,5 cm
Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16,5 cm
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16,5 cm

    4.7 de 5 estrelas4.7(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Tecturis S Monocomando de lavatório para instalação embutida parede com bica 16,5 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 73350000 Chrome - 73350670 Matt Black - 73350700 Matt White - 73350140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 165 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única73350XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosTecturis S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures