Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hansgrohe/products/d57f0a7d-3dfc-489c-b91f-4fcfb3b3c2ab
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing
Disponível em Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing
Traduzido por Google,
Vista original
Tecturis S Monocomando para banheira de chão
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 73440001 Chrome - 73440671 Matt Black - 73440821 Brushed Nickel Specification: null
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
73440USA
Familia de producto
Bath mixers
Grupo de produtos
Tecturis S
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-03-22
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://pro.hansgrohe.com/articledetail--73440001
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Válvula
Código ETIM
EC010862
Nome ETIM
Bath mixing tap
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Descrição
Taps and water supply outlet fittings
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descarregar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descarregar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descarregar
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Descarregar
hansgrohe
AddStoris Bath towel rail
4.9
(
9
)
Descarregar
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Descarregar