Publicar produtos
Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing
Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Tecturis S Monocomando para banheira de chão
    Especificação
    • Surfaces: - 73440000 Chrome - 73440670 Matt Black - 73440700 Matt White - 73440140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: PowderRain • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • pressure diverter Select with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única73440XXX
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de produtosTecturis S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures