Publicar produtos
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
    hansgrohe

    74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando de lavatório Zesis S 230 CoolStart para lavatórios sem conjunto de resíduos
    Especificação
    • Surfaces:

      - 74731001 Chrome

      - 74731671 Matt Black

      - 74731821 Brushed Nickel

      - 74731143 Brushed Bronze

      - 74731343 Brushed Black Chrome

      Specification:

      • ComfortZone: 230

      • projection: 178 mm

      • spout height: 9 Inch

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,4 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • connection type: G ⅜ hose connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única74731USA
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosZesis S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)300
    • Largura (polegadas)46
    • Profundidade (polegadas)200
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)4.13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011327
    • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets