Publicar produtos
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions

    Traduzido por Google,
    DuoTurn S Mixer para instalação oculta para 2 funções
    Especificação
    • Surfaces: - 75418000 Chrome - 75418670 Matt Black - 75418700 Matt White Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • no additional maintenance opening required
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única75418XXX
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de produtosDuoTurn S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures