Publicar produtos
75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation
75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation
75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation
    hansgrohe

    75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando para banheira Vivenis Original para instalação exposta
    Especificação
    • Surfaces: - 75423000 Chrome - 75423140 Brushed Bronze - 75423340 Brushed Black Chrome - 75423670 Matt Black - 75423700 Matt White Specification: • 2 functions • projection: 197 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: WaterfallStream • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: S-connections • wall-mounted • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única75423XXX
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de produtosVivenis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)117
    • Largura (mm)218
    • Profundidade (mm)197
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs