Publicar produtos
76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set
76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set
76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set
    hansgrohe

    76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set

    Traduzido por Google,
    Torneira Pilar Finoris 100 com manípulo de alavanca para água fria ou água pré-ajustada sem conjunto de descarga
    Especificação
    • Surfaces:

      - 76013000 Chrome

      - 76013140 Brushed Bronze

      - 76013340 Brushed Black Chrome

      - 76013670 Matt Black

      - 76013700 Matt White

      Specification:

      • with fixed spout
      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min
      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
      • spout height: 92.0 mm
      • spray type: laminar spray
      • connection type: G ⅜ hose connection
      • connection dimension: DN15
      • handle variant: lever handle
      • M25
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única76013XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosFinoris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)164
    • Largura (mm)49
    • Profundidade (mm)151
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets