Publicar produtos
Metris S Bath spout
Metris S Bath spout
    hansgrohe

    Metris S Bath spout

    Traduzido por Google,
    Bica de banho Metris S
    Especificação
    • Surfaces: - 14421001 Chrome - 14421821 Brushed Nickel Specification: • projection 210 mm • wall-mounted • spray type: normal spray
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14421001
    • Familia de productoBath fillers
    • Grupo de produtosMetris S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.5
    • Largura (polegadas)2.5
    • Profundidade (polegadas)9
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures