Publicar produtos
Harlequin Marine - dance floor for cruse boat

Harlequin Marine - dance floor for cruse boat

Traduzido por Google,

Harlequin Marine está em conformidade com os padrões e classificações de incêndio da International Marine Organizations (IMO). É um piso de dança de PVC homogêneo e resistente, com uma superfície levemente marmorizada para resistir a arranhões.

Aplicativo

Embarcações marítimas, uso polivalente, dança percussiva incluindo flamenco, dança irlandesa e sapateado, concertos, televisão, teatro e apresentações de ópera.

Descrição

Sistemas de piso vinílico para dança, palcos, teatro, navios de cruzeiro e artes cênicas.

Características e benefícios:

  • Harlequin Marine é amplamente instalado em navios de cruzeiro, pois está em conformidade com os padrões IMO e classificações de incêndio. Ideal para; embarcações marítimas, dança percussiva (sapateado/irlandês/flamenco), concertos, aparelhos de televisão, palcos de teatro e outros usos multiuso. Harlequin Marine é um piso vinílico resistente ao fogo e resistente ao desgaste, especificado para instalação permanente.
  • É adequado para instalação em espaços confinados em embarcações marítimas e para docas panorâmicas em navios de cruzeiro.
  • O Harlequin Marine também é uma boa escolha como superfície de alto desempenho em vinil quando usado em conjunto com um piso de molas Harlequin.
  • Em conformidade com REACH, BREEAM e LEED.
  • Emissões de COV em conformidade com LEED: TVOC >0,5 mg/m³.
Especificação
  • General information

    Color

    Black

    Finish

    Embossed

    Slightly marbled

    Material

    Vinyl

    Shape

    Other

    Length

    20 mm

    Width

    2000 mm

    Height

    200 mm

    Warranty description

    Ten year

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHarlequin-marine
  • Familia de productoPerformance floor
  • Grupo de produtosVinyl floors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)20
Relacionado
  • Material principalVinyl
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso de desempenho