Publicar produtos
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug

    Diana carpet and rug

    Traduzido por Google,
    Diana é uma coleção de tapetes que utiliza clássicos da nossa marca: espinha de peixe e chave grega. Tecido com lã natural em nossos tradicionais teares Wilton, possui uma classificação de uso pesado, tornando-o ideal para qualquer área interna onde será utilizado. Disponível em 6 cores contemporâneas.
    Especificação
    • - Diana carpet / made-to-measure rug - Woven on Wilton loom with loop surface - Composition: Wool - Total Weight Approx.: ± 2,730 g/m² - Maximum Width: Up to 4 Meters Product certifications: - Moderate commercial use with class of use 23, 33 (EN 1307) - BFls1 fire-resistant certification (EN 13501-1) - Suitable for use with underfloor heating (TOG 1.55) - Sustainability: Meets the standards for LEED-certified (EQC 4.3) and BREEAM buildings
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadiana_carpet_rug
    • Familia de productoDiana
    • Grupo de produtosCarpets and Rugs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia