Publicar produtos
BC Band Clamp Filter Housings

BC Band Clamp Filter Housings

Traduzido por Google,

Filtração de fluxo ascendente

Um design tão superior que é patenteado.

Este produto foi concebido com uma tecnologia patenteada Up-flow que evita a acumulação de ar no interior da caixa do filtro mantendo o filtro a funcionar a 100%.

Características

  • Construção em aço inoxidável 304, padrão
  • Acabamento eletropolido, padrão
  • Classificação de pressão de 150 psi (10,3 bar)
  • Taxas de fluxo de até 126 gpm
  • Todas as carcaças de filtro testadas hidrostaticamente
  • Elevadores de cartucho de aço inoxidável para fácil remoção do cartucho
  • Placas superiores ajustáveis para aceitar cartuchos de vários comprimentos
  • Dois drenos fornecidos - fluidos de entrada e saída
  • Ampla escolha de classificações de mícron de cartucho e mídia
  • Pernas de montagem integrais, fure no lugar

Opções:
aço inoxidável 316
Conexões sanitárias, BSTP ou victaulic

Formulários

  • Água potável comercial/residencial
  • Filtração da Torre de Resfriamento
  • Água processada
  • Pré-filtragem de osmose reversa
  • Remediação de Água Subterrânea
  • Água de serviço público
  • Tratamento de Águas Residuais Industriais
  • Água Subterrânea Sob Influência Direta (GWUDI)
Especificação
  • Finish - Electropolish standard; poly coat optional

    Inlet/Outlet - 2” FNPT; sanitary, BSTP, victaulic connections optional

    Closure - Band clamp closure, O-rings Buna-N

    Pressure - Up to 150 psi (10.3 bar) max

    Construction - 304 stainless steel standard; 316 optional

    Temperature - up to 250°F(121°C), housing only

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaband-clamp-housings
  • Familia de productoCommercial and Industrial
  • Grupo de produtosFilter Housings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Código ETIMEC001210
  • Nome ETIMWater filter
  • Nome UNSPSCWater filters
  • Código UNSPSC40161502
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201446 61 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Filtration Equipment
  • Número OmniClass23-27 55 11 11
  • Título OmniclassWater Filters
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems