Publicar produtos
SB Hurricane® Swing Bolt Filter Housings

SB Hurricane® Swing Bolt Filter Housings

Traduzido por Google,

Carcaças dos parafusos oscilantes SB Hurricane®

Três tecnologias em uma

Menor custo de operação

As carcaças do filtro Harmsco® Hurricane® Swing Bolt oferecem desempenho insuperável. Seu design exclusivo separa sólidos densos antes da filtragem do cartucho para prolongar a vida útil do filtro, aumentar a capacidade de retenção de sujeira e reduzir os custos de manutenção.

Características

  • Design patenteado de fluxo ascendente
  • Pressão classificada para 235 PSI (modelos XXP)
  • NSF/ANSI/CAN Padrão 61 listado
  • Acabamento eletropolido - padrão
  • Sistema de fechamento “Swing Bolt”
  • Separador de ciclone combinado com filtro de cartucho e fluxo ascendente em um único design compacto
  • Quatro tamanhos para maior utilidade - um, três, cinco e oito cartuchos
  • Carcaça e componentes internos em aço inoxidável 304L - padrão
  • A maior seleção do setor de opções de cartuchos certificados pela NSF
  • Construído de acordo com os padrões de design ASME
  • Inox 316L e Inox Duplex Opcional
  • Taxas de fluxo de até 1.200 GPM (até 2.400 GPM, consulte a literatura SB High Flow)

Formulários

  • Água potável municipal
  • Filtração da Torre de Resfriamento
  • Dessalinização Pré-filtragem (opção revestida)
  • Regra de Tratamento de Água de Superfície (SWTR) LT2
  • Tratamento de Águas Residuais Industriais
  • Pré-filtragem de osmose reversa
  • Remediação de Águas Subterrâneas
  • Água Subterrânea Sob Influência Direta (GUDI)
Especificação
  • Electropolished or Matte(5X & larger) finish

    Built to ASME design standards

    Standpipes - stainless steel

    Inlet/Outlet - flanged connections

    O-ring housing seal, swing-bolt closure

    Pressure - Up to 235 psi (16 bar) max (XXP Only)

    Temperature - Up to 250˚F (121˚C) with HTM high temperature cartridges.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaswing-bolt-hurricane-housings
  • Familia de productoCommercial and Industrial
  • Grupo de produtosFilter Housings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Código ETIMEC001210
  • Nome ETIMWater filter
  • Nome UNSPSCWater filters
  • Código UNSPSC40161502
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201446 61 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Filtration Equipment
  • Número OmniClass23-27 55 11 11
  • Título OmniclassWater Filters
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems