Publicar produtos
Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser
Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser

    Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser

    Traduzido por Google,
    • O difusor de teto redondo de 12" da série Hart & Cooley 16 é feito especificamente para cobrir um orifício de 12" no teto. O diâmetro externo total da grade é: 15-15/16" (com três furos para montagem).
    • Projetado para caber em um furo de 12 ", diâmetro total é 15-15/16".
    • Abaixar os anéis do difusor desviam o fluxo de ar 360 graus.
    • Acabamento branco brilhante.
    • Vendido separadamente: amortecedor borboleta para este difusor (12" Hart & Cooley #12).
    • Construção totalmente em aço.

    Como destaque na Amazon.com

    #HartCooley #Difusor de Teto Redondo #Difusor de Teto

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: 012903
      Item Weight: 2.2 pounds
      Package Dimensions: 16.4 x 15.9 x 0.9 inches
      Item model number: 16 12 W
      Material: Steel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHart-Cooley-16-Series-12in-Round-White-Ceiling-Diffuser
    • Familia de productoCeiling Diffuser
    • Grupo de produtosRound
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniclassVentilation Diffusers