Publicar produtos
Hart & Cooley 5DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector
Hart & Cooley 5DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector

    Hart & Cooley 5DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector

    Traduzido por Google,
    • Possui construção de parede dupla com isolamento a ar.
    • Possui extremidades macho/fêmea tipo B para fácil conexão com a ventilação Hart & Cooley.
    • Requer apenas 1" de folga para combustíveis.
    • Listado pela UL para uso como uma conexão de um aparelho a um respiro de gás Tipo B e como um segmento de respiro de gás Tipo B.
    • Pode ser usado em espaços não condicionados, como sótãos e espaços de rastreamento. Não feche.

    Como destaque na Amazon.com

    #HartCooley #DoubleWallGasVentConnector

    Especificação
    • Technical Details

      5" X 5" Diameter X 36"L

      Weight: 4lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHart-Cooley-5DFC3-B-Vent-Double-Wall-Flexible-Gas-Vent-Connector
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosGas Vent Connector
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Nome UNSPSCVentilation pipes
    • Código UNSPSC40101506
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 49 13
    • Título OmniclassVentilation Ducts