Publicar produtos
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    Traduzido por Google,
    • Construção totalmente em aço (672).
    • Aletas espaçadas de 1/2" ajustadas em 40 graus.
    • Excepcional área livre.
    • Retorno de margem de 5/16".
    • Acabamento branco brilhante.

    Como destaque na Amazon.com

    #HartCooley #SteelReturnAirGrille #ReturnAirGrille

    Especificação
    • Technical Details

      Size (W x H): 14" x 08"
      MFG#: 043326
      All-steel construction
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Exceptional free area
      5/16" Margin Turnback
      Bright White finish

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHart-Cooley-672-Steel-Return-Air-Grille
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosReturn Air Grille
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 25
    • Título OmniclassVentilation Registers