Publicar produtos
Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register
Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register

    Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register

    Traduzido por Google,
    • Construção totalmente em aço (682) / acabamento em branco brilhante.
    • Usado para instalações de teto ou parede lateral / persianas de válvula de intertravamento para fechamento positivo.
    • Ideal para instalações de dutos rasos.
    • Válvula de deflexão bidirecional / Multi-obturador.
    • Aletas espaçadas de 1/2" ajustadas a 40 graus / 1 5/8" de profundidade quando totalmente abertas.

    Como destaque na Amazon.com

    #HartCooley #SteelRegister #HVACRegister

    Especificação
    • Technical Details

      Size (W x H): 12" x 8"
      MFG #: 043837
      All-steel construction (682)
      Used for ceiling or sidewall installations
      Ideal for shallow duct installations
      Two-way deflection
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Multi-shutter valve
      1 5/8" depth when fully opened
      Interlocking valve louvers for positive shut-off
      Bright White finish
      Available with fusible link option, limited sizes (not UL-listed or fire-rated)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHart-Cooley-682-12x8-White-HVAC-Register
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosRegister
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 25
    • Título OmniclassVentilation Registers