Publicar produtos
Hart & Cooley 683 12x4 White HVAC Register
Hart & Cooley 683 12x4 White HVAC Register

    Hart & Cooley 683 12x4 White HVAC Register

    Traduzido por Google,
    • Construção totalmente em aço, acabamento branco brilhante.
    • Usado para instalações de teto ou parede lateral, ideal para instalações de dutos rasos.
    • Alças de plástico, deflexão de três vias, válvula multi-obturador.
    • Aletas espaçadas de 1/2" ajustadas em 40 graus, profundidade de 1 5/8" quando totalmente abertas.
    • Grelhas de válvula de bloqueio para fechamento positivo.

    Como destaque na Amazon.com

    #HartCooley #SteelRegister #HVACRegister

    Especificação
    • Technical Details


      Part Number: 043869-HV
      Item Weight: 1.2 pounds
      Package Dimensions: 13.7 x 5.3 x 1.5 inches
      Color: White
      Material: Steel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHart-Cooley-683-12x4-White-HVAC-Register
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosRegister
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 25
    • Título OmniclassVentilation Registers