Publicar produtos
COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP

Traduzido por Google,
Compacidade ideal Largura de 81 cm para operar nas áreas mais congestionadas Altura de armazenamento compacta para fácil acesso através de portas padrão Produtividade excepcional Capacidade de carga até 350 kg (C 8) Conduzível em altura total Plataforma estendida Longos ciclos de trabalho Confiável, fácil de manter
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacompact-8
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de produtosCOMPACT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoScissor lifts
  • Código CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
  • Número OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Título OmniclassScissor Platform Lifts
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK