Publicar produtos
H18SX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Haulotte

H18SX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP

Traduzido por Google,
Capacidade excepcional em terrenos acidentados Bloqueio do diferencial hidráulico para melhor capacidade de RT Distância ao solo de 35 cm garante desempenho excepcional em terrenos acidentados Tração nas 4 rodas Excelente manobrabilidade Raio de giro estreito Controles proporcionais para movimentos extremamente suaves
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicah18-sx
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de produtosHSX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoScissor lifts
  • Código CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
  • Número OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Título OmniclassScissor Platform Lifts
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK