Publicar produtos
HA12 CJ + - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA12 CJ + - Electric articulating booms - MEWP

Traduzido por Google,
Excelente manobrabilidade nos espaços mais apertados Rotação do acionamento e da mesa giratória Raio de giro estreito Zero giro traseiro Altura compacta de armazenamento passa através de portas padrão Largura de 1,20 m Produtividade otimizada Movimentos proporcionais e simultâneos Adequado para uso interno e externo Ciclos de trabalho longos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaha12-cj-plus
  • Familia de productoArticulating Booms
  • Grupo de produtosElectric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVertical platform lift systems
  • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniclassPlatform Lifts
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK