Publicar produtos
HA15 IP - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA15 IP - Electric articulating booms - MEWP

Traduzido por Google,
Excelente manobrabilidade nos espaços mais apertados Tamanho compacto com 1,5 m de largura 2 m de altura retraída pode passar através de uma porta padrão 130° (+ 65° / - 65°) amplitude de movimento do fly jib Raio de giro reduzido (3,9 m) Produtividade e conforto ideais Total controles proporcionais Alcance de 8,65 m Ciclos de trabalho longos Fácil de usar Robusto, confiável e de fácil manutenção
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaha15-ip
  • Familia de productoArticulating Booms
  • Grupo de produtosElectric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVertical platform lift systems
  • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniclassPlatform Lifts
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK