Publicar produtos
HA20 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA20 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Traduzido por Google,
Desempenho e facilidade de uso Melhor velocidade de elevação de 48 segundos. Envolvente de trabalho líder do setor com alcance de 12,2 m Movimentos totalmente proporcionais e simultâneos Facilidade de transporte Excelente robustez Capuzes robustos com alça ergonômica Design estrutural de longa duração Custo total de propriedade maximizado Haulotte Activ'Screen (diagnóstico a bordo) Haulotte Stop Emission System: gira automaticamente liga e desliga o motor Cesto modular exclusivo com tampa superior da caixa de controle e bandeja de ferramentas Fácil acesso a todos os componentes Maior sensação de conforto e segurança Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaha20-rtj-pro
  • Familia de productoArticulating Booms
  • Grupo de produtosDiesel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVertical platform lift systems
  • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniclassPlatform Lifts
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK