Publicar produtos
HA41 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA41 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Traduzido por Google,
Desempenho e facilidade de uso Excelentes recursos de condução em terrenos acidentados: tração nas 4 rodas e direção, eixo oscilante Até 4 movimentos simultâneos e proporcionais O menor raio de giro do mercado Controle de alcance contínuo Capacidade de serviço otimizada Cesto modular exclusivo, fácil e rápido de reparar Fácil acesso a todos os componentes Ferramenta de autodiagnóstico integrada na caixa de controle inferior Melhor sensação de segurança Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaha41-rtj-pro
  • Familia de productoArticulating Booms
  • Grupo de produtosDiesel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVertical platform lift systems
  • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniclassPlatform Lifts
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK