Publicar produtos
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
    Haulotte

    HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

    Traduzido por Google,

    • Excelente desempenho e produtividade
    • Muito bom envelope de trabalho
    • Carga do cesto 230 kg
    • Carga dupla 230-450 kg (opcional)
    • Conforto ao dirigir e sensação de segurança
    • Activ'Shield Bar 2.0 Haulotte (modelo PRO padrão)
    • Activ'Lighting System Haulotte para carregamento/descarregamento seguro em condições de pouca luz (modelo PRO padrão)
    • Movimentos rápidos, proporcionais e simultâneos
    • Rigidez da lança
    • Redução de custos de manutenção e operação
    • Haulotte Activ'Screen (diagnóstico a bordo)
    • Haulotte Stop Emission System: desliga/liga o motor automaticamente
    • Fácil acesso a todos os componentes
    • Cesto modular, fácil e rápido de reparar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaht23-rtj-pro
    • Familia de productoTelescopic Booms
    • Grupo de produtosRTJ
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_60_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoTelescopic platforms
    • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Número OmniClass23-23 13 11 19
    • Título OmniclassPlatform Lifts
    • Código CSI UniFormat IIG
    • Título CSI UniFormat IISITEWORK