Publicar produtos
HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Haulotte

HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

Traduzido por Google,
Desempenho e produtividade Alcance horizontal líder da indústria de 23,85 m Movimentos suaves e precisos Capacidades RT incríveis Segurança e conforto Haulotte Activ'Lighting System para carga/descarga segura em condições de baixa visibilidade Controle e conforto máximos projetados para fornecer eficiência superior do envelope de trabalho Lança robusta design Eficiência de custos Haulotte Activ'Screen (diagnóstico integrado) Haulotte Stop Emission Sistema que regula o tempo de funcionamento do motor, reduzindo o consumo de combustível, poluição e ruído Fácil acesso a todos os componentes Plataforma modular rápida e fácil de reparar Carga dupla 230 - 350 kg ( opcional) Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaht28-rtj-pro
  • Familia de productoTelescopic Booms
  • Grupo de produtosRTJ
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_60_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoTelescopic platforms
  • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniclassPlatform Lifts
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK