Publicar produtos
HT 43 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Haulotte

HT 43 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

Traduzido por Google,
Desempenho e facilidade de uso Capacidade de carga dupla 230 kg - 450 kg Excelentes características de condução em terrenos acidentados: tração nas 4 rodas e direção, eixo oscilante Até 4 movimentos simultâneos e proporcionais Facilidade de manutenção otimizada Cesto totalmente modular rápido e fácil de reparar Fácil acesso a todos os componentes Automático -ferramenta de diagnóstico integrada na caixa de controle inferior Melhor sensação de segurança Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Controles suaves e precisos Lança 3D Design robusto da lança
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaht43-rtj-pro
  • Familia de productoTelescopic Booms
  • Grupo de produtosRTJ
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_60_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoTelescopic platforms
  • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniclassPlatform Lifts
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK