Publicar produtos
Star 6 - Electric vertical masts - MEWP
Haulotte

Star 6 - Electric vertical masts - MEWP

Traduzido por Google,
Vá a qualquer lugar Condução e suavidade de alta precisão Máquina rápida Conforto e agilidade Classificação interna/externa (versátil) Fácil acesso à plataforma Transportabilidade e elevação inteligentes Com o melhor custo-benefício Máquina robusta Fácil acesso aos componentes Sistema de mastro inteligente Manutenção e tempo de inatividade mínimos Acionamento elétrico direto com motores de corrente alternada sem escova Haulotte Activ'Screen (diagnóstico integrado)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastar-6
  • Familia de productoVertical Masts
  • Grupo de produtosSTAR
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVertical platform lift systems
  • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniclassPlatform Lifts
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK