Publicar produtos
Star 6C - Electric vertical masts - MEWP
Haulotte

Star 6C - Electric vertical masts - MEWP

Traduzido por Google,
Vá a todos os lugares Condução de alta precisão e suavidade Rodas de suporte intermediárias no sistema de esteiras Capacidade de passar por terrenos irregulares e poças de água Bolsos dedicados para empilhadeira Grande agilidade em áreas de trabalho confinadas Máquina compacta: apenas 0,76 m de largura Baixo raio de giro + 0,4 m de extensão da plataforma Plataforma com Degrau antiderrapante dedicado Caixa de controle de plataforma ergonômica e intuitiva com indicador de nível de bateria Custo total de propriedade ideal Mastro de cilindro de 3 estágios: sem corrente e sem cabo Motores CA sem escova de acionamento elétrico direto Fácil acesso aos componentes (capôs e bomba manual dedicada) A bordo diagnóstico: Haulotte Activ'Screen
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastar-6-c
  • Familia de productoVertical Masts
  • Grupo de produtosSTAR
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVertical platform lift systems
  • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniclassPlatform Lifts
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK