Publicar produtos
Star 8 - Electric vertical masts - MEWP
Haulotte

Star 8 - Electric vertical masts - MEWP

Traduzido por Google,
Agilidade ideal em áreas de trabalho confinadas Motores CA com acionamento elétrico progressivo Balanço de cauda zero e raio de giro estreito 3 m de alcance Jib vertical Mínimo de manutenção e tempo de inatividade Motores CA sem escova sem manutenção Haulotte Activ'Screen (diagnóstico integrado) Enchimento centralizado da bateria Maior vida útil Novas capas inquebráveis em material compósito Durabilidade multiplicada por 3 em pinos, buchas, peças não pintadas e ferragens de fixação Transportabilidade inteligente Soluções de transporte versáteis e eficazes com cavidades para empilhadeiras 25% de inclinação para subir facilmente rampas de caminhões
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastar-8
  • Familia de productoVertical Masts
  • Grupo de produtosSTAR
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVertical platform lift systems
  • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniclassPlatform Lifts
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK