O bebedouro elétrico e estação de enchimento de garrafas modelo 1011HSA.8, resistente a vandalismo e sem barreiras, fornece desempenho de água potável gelada de 8 gph (30,3 L) em uma estrutura de aço inoxidável projetada. Esta fonte projetada com tigela de redemoinho montada na parede oferece o único corpo de válvula totalmente em aço inoxidável que é usinado a partir de estoque de barra sólida, é totalmente reparável pela parte frontal do conjunto de botão de pressão, oferecendo acesso ao cartucho de controle de água e filtro de suprimento de água integral, e tem acesso frontal ao ajuste de altura do fluxo de água para fácil manutenção sem ter que remover a válvula. Equipado com recursos de proteção como cabeças de borbulhador resistentes a vandalismo, filtros de resíduos e placas de fundo, este bebedouro elétrico é rápido para desencorajar vândalos. As vantagens da fonte e do enchimento de garrafas incluem:
O modelo atende a todos os regulamentos federais atuais para deficientes, incluindo aqueles no Americans with Disabilities Act. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos sem chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e o Federal Safe Drinking Water Act. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Observação: bebedouros elétricos não são recomendados ou projetados para aplicações externas ou áreas de piscina fechadas (cloro). Essas condições podem anular a garantia.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |