Publicar produtos
Model 1119.14P, ADA Vandal-Resistant 14 Gauge Dual Fountain and Bottle Filler

Model 1119.14P, ADA Vandal-Resistant 14 Gauge Dual Fountain and Bottle Filler

Traduzido por Google,

O bebedouro e bebedouro Haws 1119.14P Hi-Lo ADA, resistente a vandalismo, utiliza conjuntos de válvulas patenteados de aço inoxidável, acionados por botão, permitindo o ajuste do jato de água por acesso frontal, bem como o acesso ao cartucho e ao filtro. Este bebedouro de parede oferece o "único" corpo de válvula totalmente em aço inoxidável usinado em barra sólida, com total manutenção pela parte frontal do conjunto de botões, que oferece acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro integrado de abastecimento de água, e possui acesso frontal ao ajuste da altura do jato de água para facilitar a manutenção sem a necessidade de remover a válvula.

  • Filtro de água opcional de 3.000 galões disponível (modelo 6480)
  • Somente corpo de válvula de aço inoxidável usinado a partir de barra sólida
  • Vias navegáveis ​​100% livres de chumbo
  • Os componentes resistentes a vandalismo incluem borbulhadores, botões, drenos e placas de fundo
  • O design de aço inoxidável tipo 304 de calibre 14 fornece uma fonte robusta e bem construída
  • Fluxo laminar de enchimento de garrafas de 1 gpm (3,78 L)
  • Fácil manutenção com acesso frontal para ajuste de válvula e substituição de cartucho
  • Lindo acabamento acetinado resistente a manchas e corrosão
  • O design "Hi-Lo" permite o dobro de usuários em comparação com as fontes comuns e atende às necessidades de diferentes alturas de usuários
  • Cantos arredondados suaves evitam acidentes e outros acidentes que podem ocorrer após a instalação da fonte
  • Tigelas estampadas de uma só peça proporcionam um design esteticamente agradável e durável

O modelo atende a todas as regulamentações federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei dos Americanos com Deficiências. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". O produto inclui:

  • 1119.14: Fontes Hi-Lo de calibre 14
  • 1920 : Enchedor de garrafas
  • BP32: Painel traseiro do enchimento de garrafas
  • 6469 : Bandeja coletora
  • 6700.4: Placa de montagem na parede
  • 6700 : Placa de montagem para enchimento de garrafas

Aviso da Proposta 65. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Clique aqui para mais informações.

Especificação
  • Model 1119.14P Hi-Lo wall mounted vandal-resistant ADA drinking fountain and bottle filler shall include dual 14 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins, 14 gauge bottle filler bracket, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% leadfree waterways, polished chrome-plated brass vandal resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, two in-wall 3/16" thick steel mounting plates for fountain and bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panels, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" NPT traps. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Especificações técnicas
  • Ref.ª única111914-1920
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro