Publicar produtos
Model 1212SVN Vandal Resistant Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Non-Chilled Non-Filtered
Model 1212SVN Vandal Resistant Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Non-Chilled Non-Filtered
Model 1212SVN Vandal Resistant Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Non-Chilled Non-Filtered
Model 1212SVN Vandal Resistant Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Non-Chilled Non-Filtered

    Model 1212SVN Vandal Resistant Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Non-Chilled Non-Filtered

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas resistente a vandalismo e bebedouro com altura ajustável, em conformidade com a ADA, para água não refrigerada e não filtrada.

    O bebedouro elétrico antivandalismo Haws 1212SVN fornece água não gelada com um design durável e resistente a adulterações, ideal para ambientes internos. Esta unidade Hi-Lo (estação dupla) atende aos padrões de acessibilidade da ADA e inclui fixadores ocultos e componentes resistentes a impactos para maior segurança. Certificado pelas normas ANSI/NSF, o 1212SVN é perfeito para escolas, escritórios e outras instalações internas de uso intenso. O abastecimento de garrafas ativado por sensor permite o uso sem as mãos, e o visor eletrônico de LED intuitivo informa ao usuário quantas garrafas plásticas foram economizadas.

    Características resistentes a vandalismo

    • Bocal de aço inoxidável
      • Bocal anti-rotacional resistente a vandalismo, líder do setor
    • Operação por botão de pressão
      • Apresentamos a nossa válvula 5874PB, líder de mercado, com corpo totalmente em aço inoxidável usinado a partir de uma barra sólida de aço inoxidável.
    • Sensor de enchimento de garrafas líder da categoria
      • Resistente a arranhões de facas ou lâminas, abrasão, sujeira e acúmulo de uso regular.

    Características do produto

    • Enchedor de garrafas acionado por sensor sem usar as mãos
    • Área de enchimento de garrafas com iluminação LED
    • Taxa de enchimento rápida de 1,1 GPM (dependendo da pressão de entrada) para enchedora de garrafas.
    • A função de autolimpeza é acionada automaticamente a cada 24 horas para garantir o fornecimento de água fresca e a integridade do filtro.
    • O modo de economia de energia desliga o aparelho após 2 horas de inatividade.
    • Revestimento em aço inoxidável 304 durável e fácil de limpar.
    • Compatibilidade de instalação de adaptação com muitos bebedouros existentes.
    • vias navegáveis ​​100% livres de chumbo
    • O design exclusivo da cuba reduz os respingos de água e facilita a limpeza.
    • Estrutura de aço galvanizado
    • Classificado para uso interno.
    • Projetado e montado nos EUA

    Certificado pela CSA em conformidade com as normas NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 e CSA C22.2 No. 120. Em conformidade com a ADA, de acordo com as normas ICC A117.1, CSA B651 e as Normas de Acessibilidade da ADA de 2010 do Departamento de Justiça dos EUA, quando instalado corretamente. FCC e CAN ICES - 3(A)/NMB-3(A). Bebedouros elétricos não são recomendados nem projetados para uso externo ou em áreas de piscinas fechadas (com cloro), e o não cumprimento dessas condições pode invalidar a garantia.

    Certificações

    • Certificado pela CSA
    • Em conformidade com a ADA
    • NSF/ANSI/CAN 61-2020 com Q ≤ 1
    Especificação
    • Model 1212SVN vandal resistant wall-mounted vandal resistant non-chilled/non-filtered indoor wall-mount indoor unit with dual fountain design in 304 satin-finish stainless steel. Features include vandal-resistant stainless steel anti-rotational bubbler heads, model 5874 solid bar stock steel push button, and LED-illuminated bottle filler. Energy-saving mode powers down unit and lights after 2 hours of inactivity; programmable for specific days of the week. Digital LED interface displays status and error codes. Bottle filler drains to waste and auto-purges after 24 hours of non-use.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1212svn-vandal-resistant-hi-lo-non-chilled-indoor-ada-fountain-and-bottle-filler
    • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
    • Grupo de produtosWall Mounted Drinking Fountains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
    • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniclassDrinking Fountains

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States